Jeu de 2 montants profilés pour rail Lina 25 , ou plaque Lina 12,5 et Lina 25 - pour armoire 1800x1684mm
- Ref. 0 363 92
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Marina, équipement pour armoire
251,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 2 montants profilés
- Pour armoire hauteur 1800mm, longueur 1684mm
- Montants acier galvanisé pour rail Lina 25 symétrique ou asymétrique, pour plaque Lina 12,5 et Lina 25
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.171 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1800 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
- Largeur 22 mm
- Hauteur 1684 mm
- Profondeur 42 mm
- Capacité de charge max. 288 kg
- Matériau Métal
- EAN/Gencode 3245060363925
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main