Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800xlargeur 1000

  • Ref. 0 360 94
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

503,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
  • Pour coffrets :
    - Hauteur 800mm
    - Largeur 1000mm
    - Poids 5kg
  • Acier zingué
  • Charge admissible 50kg/m²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    800mm
  • Largeur
    1000mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360948

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations