Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200xlargeur 1200

  • Ref. 0 360 89
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

1190,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
  • Pour coffrets :
    - Hauteur 1200mm
    - Largeur 1200mm
    - Poids 10,1kg
  • Acier zingué
  • Charge admissible 50kg/m²

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1200 mm
  • Largeur 1200 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060360894