Plaque pleine pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220

  • Ref. 0 360 49
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, plaque pour coffret

55,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque pleine pour coffret Marina
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 300mm
    - Largeur 220mm
    - Poids 0,9kg
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 220 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Non
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060360498