Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500xlargeur 500

  • Ref. 0 360 14
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

185,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 500mm
    - Largeur 500mm
    - Poids 1,85kg
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Les + installation

Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    500 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360146

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations