Echangeur air/air capacité dissipation 80W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

  • Ref. 0 353 74
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour armoire

4976,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Echangeur air/air capacité dissipation 80W/°C
  • Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de -5°C à + 40°C
  • Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
  • Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre
  • RAL7035 - IK08

Les + installation

A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de montage en saillie
    Montage en saillie (mur)
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    230-230 V
  • Type de tension
    AC
  • Puissance thermique spécifique
    80 W/K
  • EAN/Gencode
    3245060353742

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations