Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 1600W à 1230W
Equipement de gestion thermique pour armoire
9216,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Climatiseur pour installation verticale
- - Tension/Phases : 230V/1
- L35L35 : 1600W
- L35L50 : 1230W - Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
- Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
- Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
- L35L35 = 0°C
- L35L50 = -15°C
Les + installation
A installer sur panneau ou porte d'armoire
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.220 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.217 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06993AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Air/air
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
- Type de tension AC
- Avec régulation de la température Oui
- Fonction maître/esclave Non
- Avec fonction de chauffage Non
- Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 1600 W
- Largeur 400 mm
- Hauteur 1000 mm
- Profondeur 250 mm
- Poids du gaz (g) 450 g
- Code du type de gaz R134A
- Contient du fluide frigorigène Oui
- EAN/Gencode 3245060353506
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 801 66 | Thermostat à affichage electronique pour climatiseur vertical et horizontal d'armoire |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main