Hygrothermostat réglage de 0°C à 60°C et 50% à 90% humidité pour coffret ou armoire - fixation sur rail
- Ref. 0 353 12
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
1159,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hygrostat
- Réglage 35% à 100% d'humidité
- 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
- Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V=
- Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=
Les + installation
Fixation sur rail DIN
Les + utilisation
Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné In 8 A
- Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air 50-90 %
- Mode de pose Autre
- Finition de la fonction de commutation Contact inverseur (NO/NC)
- Avec affichage numérique Non
- EAN/Gencode 3245060353124
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main