Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1600mmxprofondeur 500mm - RAL7012
- Ref. 0 349 49
- Altis
- LEGRAND
Altis, accessoire pour armoire monobloc métallique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Toit pour armoire Altis monobloc métal
- Hauteur 1600mm et profondeur 500mm
- RAL7012
- Poids 14kg
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.190 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.184 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.197 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041629-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté aux plaques de toit Oui
- Adapté aux plaques de sol Non
- Largeur 1600 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 550 mm
- Adapté à la largeur de boîtier 1600 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 500 mm
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Noir
- Numéro RAL 7012
- Avec désaération Non
- Adapté à un montage extérieur Oui
- Avec entrée de câble Non
- EAN/Gencode 3245060349493