Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1600mmxprofondeur 400mm - RAL7012

Altis, accessoire pour armoire monobloc métallique

726,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Toit pour armoire Altis monobloc métal
  • Hauteur 1600mm et profondeur 400mm
  • RAL7012
  • Poids 13kg

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté aux plaques de toit Oui
  • Adapté aux plaques de sol Non
  • Largeur 1600 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 450 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 1600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 7012
  • Avec désaération Non
  • Adapté à un montage extérieur Oui
  • Avec entrée de câble Non
  • EAN/Gencode 3245060349448