Réhausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - IP54 conservé - RAL7035

  • Ref. 0 348 89
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

64,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Réhausse pour ventilateurs
  • Pour références 034851, 034852 et 034835
  • IP54 conservé
  • RAL7035

Les + utilisation

Permet d'accroître le volume de câblage dans l'enveloppe grâce au montage semi-encastré du ventilateur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pièce d'espacement
  • Largeur
    250 mm
  • Hauteur
    250 mm
  • Profondeur
    24.5 mm
  • EAN/Gencode
    3245060348892

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations