Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø12mm mini et Ø16mm maxi

  • Ref. 0 343 85
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de liaison équipotentielle

5,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Connecteur de liaison équipotentielle
  • Pour canalisation Ø12mm minimum et Ø16mm maximum
  • Section de raccordement maximum 6mm²

Les + installation

Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps

Les + utilisation

Permet de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Bride de mise à la terre
  • Section transversale du raccordement
    6-6 mm²
  • Zone de serrage du conducteur rond
    12-16 mm
  • Largeur de serrage du conducteur plat
    Jusqu'à 40 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode
    3245060343859

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations