Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x10mm²

  • Ref. 0 340 31
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

10,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne écrou 6 pans
  • Avec capacité par borne 2 x 10mm² - Largeur fente (passage du câble) : 4,5mm - Hauteur hors tout : 37mm
  • Sans patte

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    10-10mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    6-6mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    10-10mm²
  • Section de raccordement cable souple
    10-10mm²
  • Courant assigné In
    88A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Finition raccordement électrique 1
    Autre
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-40°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    18.5mm
  • Hauteur
    37mm
  • Profondeur
    18.5mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340315

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage