Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x6mm²
- Ref. 0 340 30
- LEGRAND
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre
13,27 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne écrou 6 pans
- Avec capacité par borne 2 x 6mm² - Largeur fente (passage du câble) : 3,3mm - Hauteur hors tout : 27mm
- Sans patte
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.811 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00003-01fr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U92-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 6-6mm²
- Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 4-4mm²
- Section de raccordement cable rigide 6-6mm²
- Section de raccordement cable souple 6-6mm²
- Courant assigné In 64A
- Tension assignée (Ue) 230V
- Finition raccordement électrique 1 Autre
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôles 1
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 15.7mm
- Hauteur 27mm
- Profondeur 15.7mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060340308
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
29% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main