Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm²
Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques
16,62 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret matière moulée - IP40 - IK04
- Dimensions 76mm x 66mm x 33mm - Pour bornes 6mm² et 10mm² - Longueur du rail 55mm
- Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
- Livré sans borne
Les + installation
Capot enclipsable pouvant être vissé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.810 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Largeur d'appareil 76 mm
- Hauteur d'appareil 66 mm
- Profondeur d'appareil 33 mm
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060340209
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm²
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h