Embout pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc
- Ref. 0 337 74
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la plinthe
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 120mm x 20mm
- Blanc
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les + installation
Montage sur le corps de la plinthe (avec ou sans cloison) par l'avant, par emboîtement et vissage
Les + utilisation
Permet une protection de l'extrémité de la plinthe et d'éviter les blessures
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00641FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20mm
- Largeur 120mm
- Modèle Gauche/droite
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Type de fixation À visser
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- EAN/Gencode 3245060337742
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Embout pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste