Embout pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc

  • Ref. 0 337 44
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la plinthe

13,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 80mm x 20mm
  • Blanc
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage sur le corps de la plinthe (avec ou sans cloison) par l'avant, par emboîtement et vissage

Les + utilisation

Permet une protection de l'extrémité de la plinthe et d'éviter les blessures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    20mm
  • Largeur
    80mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    À visser
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060337445

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1458 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)