Dérivation en T et angle plat pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc

  • Ref. 0 336 70
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation en T ou la jonction en angle plat fixe de deux plinthes de même section

62,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation en T et angle plat pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
  • Blanc - Hauteur 20mm
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
  • Respect de l'indice de protection - Livré avec adaptateurs (choix vers moulures ou plinthes)

Les + installation

Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    20 mm
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060336707

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.8736 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)