Joint de couvercle pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc
- Ref. 0 336 68
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Joint de couvercle pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Blanc - Hauteur 20mm
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) - Compatible avec toutes les plinthes DLPlus
Les + installation
Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)
Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00641FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur du canal d'allège 120 mm
- Profondeur du canal d'allège 20 mm
- Modèle Doublage de coupe de canal
- Forme Symétrique
- Type de fixation Encliquetable
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- EAN/Gencode 3245060336684
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Joint de couvercle pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste