Embout sabot pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc
- Ref. 0 336 64
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, l'embout permet la dérivation vers une moulure et l’utilisation en sortie de convecteur avec moulure
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout sabot pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Blanc - Hauteur 20mm
- Respect de l'indice de protection - Livré avec adaptateurs (à découper en fonction du choix de la moulure)
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Les + installation
Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)
Les + utilisation
Permet une protection de l'extrémité de la plinthe et d'éviter les blessures - Permet la dérivation sur moulure jusqu'à 60mm x 16mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Utilisation possible en sortie de convecteur
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00641FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 104870193_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Capot moulé
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Type de fixation Encliquetable
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Hauteur 20mm
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060336646
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Embout sabot pour plinthe DLPlus hauteur 20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste