Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x16mm ou 32x20mm - blanc

  • Ref. 0 336 04
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section

2,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Joint de couvercle pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 32mm x 16mm ou 32mm x 20mm
  • Blanc
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Le joint de couvercle s'emboîte sur le couvercle de la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    32 mm
  • Profondeur du canal d'allège
    20 mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060336042

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0171 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit