Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016

  • Ref. 0 328 00
  • DLP
  • LEGRAND

Passage de plancher, permettant la liaison entre un profilé, une colonne, une colonnette ou un plot de sol

37,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Profilé 92x20mm 4 compartiments - Livré avec un couvercle granité de 2m
  • Livré en 20 longueurs de 2m
  • Capacité de câblage :
    - compartiments centraux : 210mm² ou maximum Ø14,5mm (soit par exemple 1 câble de 3x2,5mm² ou 4 câbles FTP)
    - 2 compartiments extérieurs : 100mm² ou maximum Ø9,5mm (soit par exemple 1 câble FTP)
  • Couleur gris RAL7016
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation

Equipé de 2 bandes adhésives pour une meilleure tenue au sol

Les + utilisation

Permet la mise à disposition des courants à proximité du poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
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
    92mm
  • Hauteur
    20mm
  • Longueur
    2000mm
  • Nombre de canaux
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7016
  • Auto-adhésif
    Oui
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060328009

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.8826 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit