Boîte de dérivation pour passage de plancher 92x20mm

  • Ref. 0 328 01
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la dérivation vers directions

194,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation pour passage de sol 92x20mm
  • Dimensions : hauteur 40mm, largeur 178mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Coloris : Gris
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation

Montage par vissage sur le sol

Les + utilisation

Permet le départ dans 4 directions avec séparation des courants de passage de plancher de même section

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    178mm
  • Hauteur
    40mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7016
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060328016

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîte de dérivation pour passage de plancher 92x20mm

À associer