Angle plat pour passage de plancher 92x20mm

  • Ref. 0 328 02
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section

63,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat variable +/-2° pour profilé 92x20mm
  • Permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section :
    - évite la coupe d’onglet sur le profilé
    - respect de l’indice de protection
    - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
  • Couleur gris RAL7030
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Clippage, par le dessus, de l'angle plat sur les passages de plancher posés bord à bord

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    92 mm
  • Hauteur
    20 mm
  • Nombre de canaux
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7016
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060328023

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2163 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit