Doubleur saillie de RJ45 à télévision et réseau informatique ou téléphone

  • Ref. 0 327 83
  • LCS³
  • LEGRAND

Doubleur saillie

93,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Doubleur mobile TV/réseau informatique ou téléphone

Les + installation

S'enclipse dans les prises RJ45 pour doubler les applications

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Modèle
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    1015
  • Type de connexion
    Autre
  • Plaque centrale
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060327835

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations