Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 F/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

  • Ref. 0 327 56
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

1,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6
  • F/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω - Euroclasse Dca
  • Longueur 500m - Livré sur touret - Poids 27kg
  • Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    F/UTP
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.56 mm
  • Section nominale du conducteur
    0.25 mm²
  • Taille AWG
    23
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    8
  • Nombre d'éléments de câblage
    4
  • Elément de câblage
    Pairs
  • Isolation des fils
    Autre
  • Spécification de l'isolation principale
    Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Câblage
    Faisceau
  • Blindage sur câblage
    Feuille
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Oui
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Spécification du matériau gaine externe
    Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine
    Bleu
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
    Non
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-3
    Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    a1
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-23
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Diamètre externe approx.
    7.1 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
    57 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
    60 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    28.5 mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -20-60 °C
  • Catégorie
    6
  • Valeur NVP
    66 %
  • Résistant aux UV
    Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime
    Non
  • Convient comme câble téléphonique
    Oui
  • Convient comme câble données informatiques
    Oui
  • Convient comme câble de signalisation
    Non
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Avec corde d'arrachage
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    7.2 mm
  • Hauteur de conduite approx.
    7.2 mm
  • Poids
    47 kg/km
  • Impédance caractéristique
    100 Ohm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature de stockage
    -20-60 °C
  • Numéro RAL
    5015
  • EAN/Gencode
    3245060327569

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.98 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit