Adaptateur 4 MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ multimode

  • Ref. 0 321 56
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, adaptateur pour tiroir optique Très Haute Densité

311,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Adaptateur 4 MTP (compatible MPO )
  • 12 brins - multimode - key up - key down
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les + utilisation

Pour tiroir optique LCS³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse dans les tiroirs Très Haute Densité pour cassettes 12 brins référence 032150, 032151, 032152, 032153

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 4
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 4
  • Avec plaque frontale Non
  • Avec boîtier Oui
  • Avec pigtails Non
  • Type de fibre Multimode 50/125
  • Type de connecteur externe MT/MPO
  • Type de connecteur interne MT/MPO
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Mode de pose Autre
  • Hauteur 11 mm
  • Largeur 97 mm
  • Profondeur 121 mm
  • EAN/Gencode 3414970962324

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Adaptateur 4 MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ multimode

À associer