Tiroir optique modulaire 1U LCS³ très haute densité à équiper avec gestion des cordons face avant

  • Ref. 0 321 51
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique Très Haute Densité permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

2226,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Tiroir optique modulaire 1U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant pour cassettes 12 brins
  • Capacité maximale 4U (reçoit jusqu'à 48 cassettes) : 576 connecteurs LC
  • Capacité maximale 2U (reçoit jusqu'à 24 cassettes) : 288 connecteurs LC
  • Capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 12 cassettes) : 144 connecteurs LC
  • Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    12
  • Avec plaque frontale
    Oui
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Hauteur
    44mm
  • Largeur
    483mm
  • Profondeur
    260mm
  • EAN/Gencode
    3414970962270

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations