Accessoire de management de câbles arrière pour panneau 19pouces LCS³ réference 032175

  • Ref. 0 321 46
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour tiroirs fibre optique

80,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire de management de câbles arrière LCS³
  • A équiper de cassettes
  • Pour panneau 19pouces

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se monte sur le panneau référence 032140 et sur le panneau 1U référence 032175

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Kit d'extension
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • EAN/Gencode 3414970962225

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Accessoire de management de câbles arrière pour panneau 19pouces LCS³ réference 032175

À associer