Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embase noire protégée ultraviolets
  • A cheville standard
  • Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
  • Noir

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 43.5 mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9 mm
  • Type de fixation Cheville enfichable
  • Diamètre trou de fixation 8 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060319557

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm

À associer