Collier à embase noir protégé ultraviolets à denture intérieure pour câble Ø13 à Ø38mm ou conduit IRL Ø16mm à Ø32mm

Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

1,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Collier à embase noir protégé ultraviolets
  • A denture intérieure
  • Pour câble Ø13mm à Ø38mm ou tube IRL Ø16mm à Ø32mm
  • Noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation par cheville à visser référence 031957 ou goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700 E ou par vis Ø5mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    8mm
  • Longueur de bande
    180mm
  • Epaisseur de bande
    1.2mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement
    -25-60°C
  • Température de montage
    0-40°C
  • Modèle
    Crantage intérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319021

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0386 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Collier à embase noir protégé ultraviolets à denture intérieure pour câble Ø13 à Ø38mm ou conduit IRL Ø16mm à Ø32mm

À associer