Adaptateur de cadre Mosaic pour pose en bout de moulure DLPlus 75x20mm

  • Ref. 0 316 48
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, ce cadre permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic en bout de moulure

8,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur de cadre Mosaic - DLPlus
  • Pour Moulures 75mm x 20mm
  • Compatible avec les cadres programme Mosaic références 031611, 031613 et 031614

Les + installation

Se fixe en bout de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    20 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    75 mm
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060316488

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1113 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit