Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

  • Ref. 0 314 14
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes saillies le long de la moulure DLPlus

23,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre Appareillage saillie - 2 postes - blanc
  • Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
  • Dimensions : 136mm x 84mm x 24mm
  • Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - épaisseur 12,5mm
  • Respect de l'indice de protection

Les + installation

Possibilité de monter le cadre en position verticale ou horizontale le long de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Hauteur du câble pour plinthe 12.5 mm
  • Nombre d'unités d'appareil 2
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Largeur 136 mm
  • Hauteur 84 mm
  • Profondeur 24 mm
  • EAN/Gencode 3245060314149

RSE Produit

0.4283 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit