Cadre Appareillage saillie 1 poste pour pose sur moulure DLPlus épaisseur 16mm - blanc

  • Ref. 0 314 07
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes saillies le long de la moulure DLPlus

28,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre Appareillage saillie - 1 poste - blanc
  • Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm , 40mm x 16mm
  • Dimensions 84mm x 76mm x 24mm
  • Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
  • Respect de l'indice de protection

Les + installation

Possibilité de monter le cadre en position horizontale sur la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    16 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    32 mm
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060314071

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.263 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit