Lyre grise pour conduit IRL Ø20mm avec fixation des conduits par simple clipsage
Accessoire, pour fixation de conduits
1,02 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lyre grise
- Pour tube IRL Ø20mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 18,4mm - Ø maximum 20,6mm
- Fixation :
- par vis
- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser
- par collage
- sur rail en C - Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
- Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.808 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 20.6 mm
- Diamètre 18.4-20.6 mm
- Nombre de câbles/tubes 1
- Distance au mur Oui
- Modèle Unilobé
- Type de fixation Trou de vis
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Sans halogène Non
- Résistant aux UV Non
- Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
- Revêtu de plastique Non
- Couleur Gris
- Largeur 30 mm
- Hauteur 29 mm
- Profondeur 15 mm
- EAN/Gencode 3245060313616
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Lyre grise pour conduit IRL Ø20mm avec fixation des conduits par simple clipsage
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main