Support pour montage appareillage modulaire sur goulotte ou colonne à clippage direct - blanc
- Ref. 0 310 69
- LEGRAND
Equipement pour montage d'appareillage modulaire sur colonnes, colonnettes ou goulotte
21,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support pour appareillage modulaire 2 modules sur colonnes, colonnettes et goulotte
- Avec capot de protection pour éviter les déclenchement intempestifs
- A associer à 2 éléments d’espacement passe-fils 0,5 module référence 406307
- Blanc
Les + installation
Se clippe directement sur la colonne, la colonnette ou la goulotte
Les + utilisation
Permet le montage d'un disjoncteur à portée de main pour la coupure d'un circuit en local
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.959 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.951 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.949 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02787FR_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02785FR_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02786FR_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02784FR_08.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00886FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre colonnes et colonnette Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 45 mm
- Modèle Autre
- Couleur Blanc
- Hauteur 40 mm
- Profondeur 90 mm
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de qualité matériau boîtier/corps Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Champ désignation Non
- EAN/Gencode 3245060310691
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Support pour montage appareillage modulaire sur goulotte ou colonne à clippage direct - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main