Cartouche de colle néoprène pour pistolet 310ml
- Ref. 0 309 49
- DLPlus
- LEGRAND
Accessoire de fixation des profilés
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche de colle 310ml pour pistolet
- Fixation sans clou ni vis
Les + installation
Permet la mise en place de tous les profilés plastique
Les + utilisation
Garantie une fixation robuste dans le temps
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.769 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.972 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Application Construction/montage
- Procédé de durcissement par vieillissement Froid
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Emballage Cartouche
- Avec pinceau Non
- Poids net 409 g
- Contenu 310 ml
- EAN/Gencode 3245060309497
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Cartouche de colle néoprène pour pistolet 310ml
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste