Embase pour collier pour câblage courant fort pour goulotte DLP monobloc

  • Ref. 0 308 81
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement de câbles pour goulotte monobloc

1,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embase pour collier pour câble courant fort dans goulotte DLP monobloc
  • Composé de 2 éléments : l'embase et le collier
  • Coloris : noir

Les + installation

L'embase se clippe directement que les T de la goulotte - Le collier se glisse dans l'embase

Les + utilisation

Permet l'acheminement et le maintien des câbles courant fort dans la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060308810

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0083 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit