Cloison séparation pour plinthe DLPlus hauteur 20mm longueur 2m - blanc

  • Ref. 0 308 67
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, la cloison permet de créer 2 compartiments supplémentaires pour la séparation des courants

13,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cloison de séparation simple pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
  • Blanc - Hauteur 20mm - Livrée en 44 longueurs de 2m
  • Compatible avec les plinthes DLPlus références : 030069 et 030089

Les + installation

La cloison de séparation se clippe sur le corps de la plinthe

Les + utilisation

Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique…)

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 20 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Modèle Unique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Type de fixation Encliquetable
  • Couleur Blanc
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Largeur 12 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060308674

RSE Produit

0.2063 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)