Réhausse DLPlus - longueur 2,1m - marron

  • Ref. 0 306 77
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, la réhausse permet la pose en plinthe des moulures

13,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Réhausse pour moulures DLPlus
  • Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
  • Marron - Livrée en 15 longueurs de 2,10m
  • 3 compartiments pour une distribution séparée des courants forts et des courants faibles

Les + installation

Solidarisation de la rehausse avec la moulure par adhésif

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée - Pour utilisation en plinthe des moulures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    12.5mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    20mm
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Numéro RAL
    8014
  • Décoration
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060306779

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2426 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit