Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc
- Ref. 0 302 08
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, cet accessoire permet la dérivation en T de deux morceaux de moulure de même section
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 40mm x 20mm
- Blanc
- Respect de l'indice de protection
Les + installation
La dérivation en T se clippe sur la moulure
Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.767 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00988FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20 mm
- Largeur 40 mm
- Modèle Partie inférieure et partie supérieure
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Type de fixation Encliquetable
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060302085
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste