Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m
- Ref. 0 300 99
- LEGRAND
Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique
13,45 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø7mm à Ø9mm
- Livré en 45 longueurs de 2,10 m
- Livré avec couvercle
- Blanc
- Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble
Avantages
- Peut être collé, vissé ou cloué
Les + installation
Permet une fixation rapide du câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou ou l'agrafe du câble - 2 modes de fixations possibles : par clou ou agrafe, ou par adhésif de 1mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface
Les + utilisation
Peut être installé en tertiaire et en résidentiel
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être utilisé à l'extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.759 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03260FR_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 13.5mm
- Largeur 14mm
- Longueur 2100mm
- Section transversale utile 138mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9003
- Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060300999
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.3034 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main