Kit de transformation pour DMX³4000 et DMX³2500 taille 2 fixe 4P en débrochable

  • Ref. 0 289 12
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement pour les disjoncteurs ouverts

1140,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de transformation d'un DMX³2500 ou DMX³4000 fixe en appareil débrochable
  • Pour DMX³2500 et DMX³4000 4P - taille 2
  • Comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à la transformation tels que :
    - le mécanisme d'embrochage
    - les poignées
    - la manivelle, etc

Recommandations / restrictions d’usages

  • A associer à une base vide appropriée

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Non
  • Finition appareil encastré
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060289126

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations