Détrompeur de calibre pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500

  • Ref. 0 288 25
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, accessoire pour les disjoncteurs ouverts

359,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détrompeur de calibre pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 débrochable
  • 9 combinaisons de codage possibles

Les + utilisation

Permet, lorsque plusieurs DMX³ débrochable sont présents dans le même tableau, de ne pas mettre le mauvais DMX³ dans une base

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode
    3245060288259

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations