Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI avec point commun PR12 - 9 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 275 60
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

153,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commutateur à cames de mesure
  • Manette - Ampèremètre 3TI indépendants - 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 9 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Avec position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Encastrement frontal
  • Montage sur rail Non
  • Avec élément de commande Oui
  • Classe de protection (IP) IP40
  • EAN/Gencode 3245060275600