Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI avec point commun PR12 - 6 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 275 58
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

111,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames de mesure
  • Manette - Ampèremètre 3TI avec point commun - 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Encastrement frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Avec élément de commande
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060275587

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations