Jeu d'épanouisseurs amont ou aval pour DPX-IS250

  • Ref. 0 273 22
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement de raccordement pour interrupteur-sectionneur

428,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu d'épanouisseurs de raccordement amont ou aval
  • Pour DPX-IS250

Les + utilisation

Permet de faciliter le raccordement des câbles

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de pôles
    4
  • EAN/Gencode
    3245060273224

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations