Serrure de verrouillage avec clé plate pour bloquer 1 DPX-IS1600 en position ouverte

  • Ref. 0 265 99
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

446,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Serrure de verrouillage pour DPX-IS1600
  • Avec clé plate n°ABA90GEL6149

Les + utilisation

Permet le blocage de l'appareil en position ouverte

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode
    3245060265991

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations