Mécanisme Débro-lift pour base DPX250 4P seul

  • Ref. 0 265 46
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

1330,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mécanisme Debro-lift pour DPX250 seul
  • 4P
  • Livré avec :
    - une coulisse rigide
    - une manivelle de débrochage

Les + utilisation

Permet de réaliser les opérations d'embrochage ou débrochage sans enlever le plastron et maintenir le disjoncteur ou interrupteur dans sa base

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX version débrochable est un DPX extractible équipé d'un mécanisme ~Débro-lift~ qui permet le débrochage plastronné tout en le maintenant sur sa base

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    250 A
  • Nombre de pôles
    4
  • EAN/Gencode
    3245060265465

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 68 Kit pièces de rechange pour maintenance disjoncteur boîtier moulé DPX250 version débrochable

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.