Base prises avant pour DPX250 4P seul rendu extractible par alvéoles
- Ref. 0 265 32
- DPX
- LEGRAND
DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
561,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Base pour DPX250 et DPX-I250 seul équipé d'alvéoles pour version extractible
- Base prises avant
- 4P
Recommandations / restrictions d’usages
- Un DPX version extractible est un DPX équipé d'alvéoles qui se monte sur une base
Information sur la gamme
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 80159LC-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE04940AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné In 250 A
- Nombre de pôles 4
- Finition adaptateur de barres collectrices Oui
- Finition appareil encastré Non
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
- EAN/Gencode 3245060265328
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main